??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK4507A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Franke
SCHIENTYP
Schienentyp
FDB
GROESSE
Schienengröße
45 mm
WAGENTYP
Wagentyp
Kassette
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
26.60 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
60.0
A
Breite
120.0 mm
B
Länge
44.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
13.5 mm
C
Lichtehöhe
15.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
60.0 mm
E
Höhe Gehäuse
45.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
5 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
9.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
26.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
26.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
36.5 mm
L
Handhebel Länge
63.0 mm
A3
Hebel eingerastet
38.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
41.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK4507A-FrankeFDB-Kassette-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.