??
CAD-Modellauswahl
DKPS1160-10-A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
DKPS Pneumatisches Rotationsklemmelement mit Federspeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
DKPS1160-10-A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
DKPS1160-10-A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
160 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
660 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.0 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
160 mm
D1
Außendurchmesser
288.0 mm
D2
Innendurchmesser
160.04 mm
B
Breite
20.0 mm
G1
Luftanschluss Gewindegröße
G1/8
G2
Anspiegelung für Anschluss
15/O-Ring 12x1.5
L1
Luftanschluss Position
133.0 mm
GG1
Befestigungsbohrungen Durchmesser
6.8 mm
GG2
Befestigungsbohrungen Kopfdurchmesser
11.0 mm
H1
Befestigungsbohrungen Kopfhöhe
6.2 mm
LK1
Befestigungsbohrungen Kreisdurchmesser
270.0 mm
W1
Winkel zwischen Befestigungsbohrungen
60.0 °
W2
Winkel zwischen Befestigungsbohrung und Anschluss
20.0 °
W3
Winkel zwischen Befestigungsbohrungen Reihe1 und Reihe2
20.0 °
Z2
Anzahl Befestigungsbohrungen insgesamt
12
Z
Schließzeit
0.1 s
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: DKPS1160-10-A
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.