{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-winkelgreifer/sch_gk15-50-b_tbl.prj},{NB=GK35NC-B(10)},{KBIF=1.000},{L=65.000},{B=39.000},{H=144.500},{KBNUMMER=1.000},{S=30.000},{P=6.000},{L1=50.000},{L2=11.500},{L3=5.500},{L4=39.500},{L5=108.500},{L6=19.000},{L7=17.000},{L8=15.600},{L9=14.000},{L10=39.500},{L11=59.400},{L12=28.500},{L13=11.800},{L14=101.000},{L15=17.000},{L16=0.000},{L17=35.000},{L18=50.000},{L19=17.000},{L20=14.000},{L21=35.000},{L22=34.500},{L23=20.000},{L24=8.000},{L25=34.000},{L26=2.000},{L27=14.000},{L28=29.000},{L29=7.000},{L30=25.000},{L31=30.000},{L32=6.000},{L33=50.000},{L34=25.000},{L35=60.500},{L36=74.000},{L37=19.000},{T1=6.000},{T2=6.000},{T3=6.000},{D1=25.000},{D2=6.000},{D3=5.000},{D4=6.000},{GT3=10.000},{GT4=5.000},{HUB=0.000},{KB=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GK35NC-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GK15-50N_NC-B - Kniehebelgreifer-B
BOM
GK35NC-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GK15-50N_NC-B
GK35NC-B
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
GEWICHT
Weight
1.200
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GK35NC-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..