{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer_mit_grossem_hub/sch_gh7600_tbl.prj},{NB=GH7665(01)},{KB1=7.000},{NOCZUWEISUNG=21.000},{HUBX=65.000},{KBIF=7.000},{L1=67.000},{L2=50.000},{L3=34.500},{L4=60.000},{L5=6.000},{L6=5.000},{L7=34.000},{L8=42.000},{L9=31.000},{L10=14.000},{L11=10.000},{L12=28.000},{L13=28.000},{L14=31.000},{L15=44.000},{L16=1.900},{L17=13.000},{L18=16.500},{L19=29.500},{L20=18.000},{L21=6.800},{L22=6.000},{L23=6.000},{L24=44.000},{L25=31.000},{L26=28.000},{L27=23.000},{L28=25.000},{L29=3.000},{L30=3.000},{L31=6.000},{L32=5.000},{L33=3.000},{L34=6.000},{GT1=6.000},{GT5=6.000},{GT7=4.000},{D912D=2.500},{D912L=8.000},{D912P=0.450},{D913D=4.000},{D913L=16.000},{D913P=0.700},{D439D=4.000},{GEWICHT=31.000},{INFORMATION=info.png},{HUB=0.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GH7665
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
GH7600 - Großhubgreifer mit Linearführung
BOM
GH7665
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GH7600_dummy
GH7665
HUB
Stroke
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
GEWICHT
Gewicht
31.000
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GH7665
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D