{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer/sch_gp224-280_tbl.prj},{NB=GP224S-B(01)},{L=68.000},{B=32.000},{H=60.000},{HUBX=4.000},{HUBXX=6.000},{L1=20.000},{L2=40.000},{L3=19.500},{L4=16.000},{L5=0.000},{L6=19.500},{L7=10.000},{L8=14.000},{L9=7.500},{L10=17.000},{L11=46.000},{L12=0.000},{L13=36.200},{L14=0.000},{L15=5.000},{L16=20.000},{L17=14.500},{L18=40.000},{L19=0.000},{L20=16.000},{L21=0.000},{L22=12.000},{L23=25.000},{L24=14.000},{L25=25.900},{L26=30.000},{L27=10.000},{D1=15.000},{D2=5.000},{D3=5.000},{D4=0.000},{T1=1.000},{T2=7.000},{T3=7.000},{T4=0.000},{GT1=8.000},{GT2=0.000},{GT5=5.000},{IFKB1=5.000},{IFKB2=5.000},{WINKELNOC1=80.000},{WINKELNOC2=280.000},{ABFRAGE=6.000},{GEWICHT=0.330},{INFORMATION=info.png},{EPLAN=eplan.png},{SERIE=GP224S-B},{HUB=0.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP224S-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP200 - Parallelgreifer mit Vierkantführung
BOM
GP224S-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GP224-280
GP224S-B
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
mm
GEWICHT
Weight
0.330
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GP224S-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..