{zimmergroup/partsolutionskunden/auslaufmodelle/sch_gp103-115_tbl.prj},{NB=GP115(011)},{L=120.000},{B=54.000},{H=81.000},{ZHZUWEISUNG=11.000},{HUBX=15.000},{L1=64.000},{L2=90.000},{L3=21.000},{L4=42.000},{L5=40.000},{L6=1.000},{L7=10.000},{L71=13.000},{L8=0.000},{L9=27.000},{L10=8.500},{L11=16.000},{L12=30.000},{L13=51.000},{L14=64.000},{L15=64.000},{L16=30.000},{L17=1.900},{L18=2.000},{L19=52.000},{L20=0.000},{L21=45.800},{L22=10.000},{L23=24.000},{L24=29.000},{L25=8.000},{L26=15.000},{L27=64.000},{L28=24.000},{L29=51.000},{L30=8.000},{L31=0.000},{L32=21.000},{D1=6.000},{D2=10.000},{D3=6.000},{T1=4.000},{T3=4.000},{GT2=10.000},{GT4=4.000},{GT5=10.000},{GT8=10.000},{IFKB=20.000},{GEWICHT=0.000},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GP115},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP115
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP100 - Parallelgreifer mit Kugelführung
BOM
GP115
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Serie GP100
GP115
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
https://www.zimmer-group.com/ko/product/
L
Gesamtlänge
120.000
mm
B
Gesamtbreite
54.000
mm
H
Overall height
81.000
mm
ZHZUWEISUNG
11.000
mm
HUB
HUBX
15.000
mm
ZH
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
mm
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
L1
64.000
mm
L2
90.000
mm
L3
21.000
mm
L4
42.000
mm
L5
40.000
mm
L6
1.000
mm
L7
10.000
mm
L71
13.000
mm
L8
0.000
mm
L9
27.000
mm
L10
8.500
mm
L11
16.000
mm
L12
30.000
mm
L13
51.000
mm
L14
64.000
mm
L15
64.000
mm
L16
30.000
mm
L17
1.900
mm
L18
2.000
mm
L19
52.000
mm
L20
0.000
mm
L21
45.800
mm
L22
10.000
mm
L23
24.000
mm
L24
29.000
mm
L25
8.000
mm
L26
15.000
mm
L27
64.000
mm
L28
24.000
mm
L29
51.000
mm
L30
8.000
mm
L31
0.000
mm
L32
21.000
mm
D1
6.000
mm
D2
10.000
mm
D3
6.000
mm
T1
4.000
mm
T3
4.000
mm
GW1
M3
GW2
M8
GW3
M8
GW4
M3
GW5
M8
GW6
G1/8"
GW7
M3
GW8
M10
GT2
10.000
mm
GT4
4.000
mm
GT5
10.000
mm
GT8
10.000
mm
IFKB
20.000
mm
GEWICHT
Weight
0.000
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GP115
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..