??
Choix du modèle CAO
GP115
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
Serie GP100 - Parallelgreifer mit Kugelführung
Nomenclature
GP115
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Serie GP100
GP115
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
https://www.zimmer-group.com/fr/product/
L
Gesamtlänge
120.000 mm
B
Gesamtbreite
54.000 mm
H
Hauteur totale
81.000 mm
ZHZUWEISUNG
11.000 mm
HUB
HUBX
15.000 mm
ZH
mm
KB
Support détecteur d‘un détecteur de proximité inductif
L1
64.000 mm
L2
90.000 mm
L3
21.000 mm
L4
42.000 mm
L5
40.000 mm
L6
1.000 mm
L7
10.000 mm
L71
13.000 mm
L8
0.000 mm
L9
27.000 mm
L10
8.500 mm
L11
16.000 mm
L12
30.000 mm
L13
51.000 mm
L14
64.000 mm
L15
64.000 mm
L16
30.000 mm
L17
1.900 mm
L18
2.000 mm
L19
52.000 mm
L20
0.000 mm
L21
45.800 mm
L22
10.000 mm
L23
24.000 mm
L24
29.000 mm
L25
8.000 mm
L26
15.000 mm
L27
64.000 mm
L28
24.000 mm
L29
51.000 mm
L30
8.000 mm
L31
0.000 mm
L32
21.000 mm
D1
6.000 mm
D2
10.000 mm
D3
6.000 mm
T1
4.000 mm
T3
4.000 mm
GW1
M3
GW2
M8
GW3
M8
GW4
M3
GW5
M8
GW6
G1/8"
GW7
M3
GW8
M10
GT2
10.000 mm
GT4
4.000 mm
GT5
10.000 mm
GT8
10.000 mm
IFKB
20.000 mm
GEWICHT
Poids
0.000 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: GP115