{zimmergroup/partsolutionskunden/auslaufmodelle/sch_gp103-115_tbl.prj},{NB=GP110(011)},{L=80.000},{B=40.000},{H=61.500},{ZHZUWEISUNG=6.000},{HUBX=10.000},{L1=40.000},{L2=60.000},{L3=16.000},{L4=30.000},{L5=32.000},{L6=0.500},{L7=10.300},{L71=10.300},{L8=3.000},{L9=23.000},{L10=5.200},{L11=0.000},{L12=15.000},{L13=50.000},{L14=40.000},{L15=40.000},{L16=22.000},{L17=1.900},{L18=2.000},{L19=37.000},{L20=0.000},{L21=34.800},{L22=6.200},{L23=18.800},{L24=19.600},{L25=5.000},{L26=10.000},{L27=40.000},{L28=50.000},{L29=50.000},{L30=6.200},{L31=0.000},{L32=16.000},{D1=4.000},{D2=8.000},{D3=4.000},{T1=3.000},{T3=4.000},{GT2=8.000},{GT4=5.000},{GT5=9.000},{GT8=8.000},{IFKB=19.000},{GEWICHT=0.000},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GP110},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP110
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP100 - Parallelgreifer mit Kugelführung
BOM
GP110
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Serie GP100
GP110
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
https://www.zimmer-group.com/ko/product/
L
Gesamtlänge
80.000
mm
B
Gesamtbreite
40.000
mm
H
Overall height
61.500
mm
ZHZUWEISUNG
6.000
mm
HUB
HUBX
10.000
mm
ZH
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
mm
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
L1
40.000
mm
L2
60.000
mm
L3
16.000
mm
L4
30.000
mm
L5
32.000
mm
L6
0.500
mm
L7
10.300
mm
L71
10.300
mm
L8
3.000
mm
L9
23.000
mm
L10
5.200
mm
L11
0.000
mm
L12
15.000
mm
L13
50.000
mm
L14
40.000
mm
L15
40.000
mm
L16
22.000
mm
L17
1.900
mm
L18
2.000
mm
L19
37.000
mm
L20
0.000
mm
L21
34.800
mm
L22
6.200
mm
L23
18.800
mm
L24
19.600
mm
L25
5.000
mm
L26
10.000
mm
L27
40.000
mm
L28
50.000
mm
L29
50.000
mm
L30
6.200
mm
L31
0.000
mm
L32
16.000
mm
D1
4.000
mm
D2
8.000
mm
D3
4.000
mm
T1
3.000
mm
T3
4.000
mm
GW1
M3
GW2
M5
GW3
M5
GW4
M3
GW5
M6
GW6
M5
GW7
M3
GW8
M6
GT2
8.000
mm
GT4
5.000
mm
GT5
9.000
mm
GT8
8.000
mm
IFKB
19.000
mm
GEWICHT
Weight
0.000
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GP110
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..