??
Choix du modèle CAO
GP110
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
Serie GP100 - Parallelgreifer mit Kugelführung
Nomenclature
GP110
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Serie GP100
GP110
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
https://www.zimmer-group.com/fr/product/
L
Gesamtlänge
80.000 mm
B
Gesamtbreite
40.000 mm
H
Hauteur totale
61.500 mm
ZHZUWEISUNG
6.000 mm
HUB
HUBX
10.000 mm
ZH
mm
KB
Support détecteur d‘un détecteur de proximité inductif
L1
40.000 mm
L2
60.000 mm
L3
16.000 mm
L4
30.000 mm
L5
32.000 mm
L6
0.500 mm
L7
10.300 mm
L71
10.300 mm
L8
3.000 mm
L9
23.000 mm
L10
5.200 mm
L11
0.000 mm
L12
15.000 mm
L13
50.000 mm
L14
40.000 mm
L15
40.000 mm
L16
22.000 mm
L17
1.900 mm
L18
2.000 mm
L19
37.000 mm
L20
0.000 mm
L21
34.800 mm
L22
6.200 mm
L23
18.800 mm
L24
19.600 mm
L25
5.000 mm
L26
10.000 mm
L27
40.000 mm
L28
50.000 mm
L29
50.000 mm
L30
6.200 mm
L31
0.000 mm
L32
16.000 mm
D1
4.000 mm
D2
8.000 mm
D3
4.000 mm
T1
3.000 mm
T3
4.000 mm
GW1
M3
GW2
M5
GW3
M5
GW4
M3
GW5
M6
GW6
M5
GW7
M3
GW8
M6
GT2
8.000 mm
GT4
5.000 mm
GT5
9.000 mm
GT8
8.000 mm
IFKB
19.000 mm
GEWICHT
Poids
0.000 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: GP110