??
Selezione modello CAD
GP105
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
Serie GP100 - Parallelgreifer mit Kugelführung
Lista materiale
GP105
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Serie GP100
GP105
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
https://www.zimmer-group.com/it/product/
L
Gesamtlänge
52.000 mm
B
Gesamtbreite
28.000 mm
H
Altezza totale
44.500 mm
ZHZUWEISUNG
1.000 mm
HUB
HUBX
5.000 mm
ZH
mm
KB
Supporti per sensori induttivi
L1
33.000 mm
L2
40.000 mm
L3
11.700 mm
L4
22.000 mm
L5
23.000 mm
L6
0.500 mm
L7
12.000 mm
L71
10.000 mm
L8
2.900 mm
L9
16.000 mm
L10
4.100 mm
L11
21.000 mm
L12
18.000 mm
L13
14.000 mm
L14
27.000 mm
L15
25.000 mm
L16
16.000 mm
L17
1.900 mm
L18
2.000 mm
L19
28.000 mm
L20
8.000 mm
L21
25.200 mm
L22
6.400 mm
L23
10.600 mm
L24
15.000 mm
L25
3.000 mm
L26
8.000 mm
L27
33.000 mm
L28
18.000 mm
L29
14.000 mm
L30
5.000 mm
L31
12.000 mm
L32
11.700 mm
D1
4.000 mm
D2
5.000 mm
D3
3.000 mm
T1
4.000 mm
T3
3.000 mm
GW1
M2
GW2
M5
GW3
M4
GW4
M3
GW5
M3
GW6
M5
GW7
M2
GW8
0
GT2
6.000 mm
GT4
4.000 mm
GT5
5.000 mm
GT8
0.000 mm
IFKB
18.000 mm
GEWICHT
Peso
0.000 kg
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: GP105