{zimmergroup/partsolutionskunden/auslaufmodelle/sch_gp103-115_tbl.prj},{NB=GP104(011)},{L=42.000},{B=20.000},{H=37.500},{ZHZUWEISUNG=1.000},{HUBX=4.000},{L1=26.000},{L2=32.000},{L3=10.700},{L4=20.000},{L5=18.000},{L6=0.500},{L7=6.300},{L71=6.300},{L8=0.000},{L9=7.500},{L10=4.000},{L11=16.000},{L12=12.000},{L13=11.000},{L14=24.000},{L15=20.000},{L16=11.000},{L17=1.900},{L18=2.000},{L19=25.500},{L20=3.000},{L21=17.900},{L22=6.200},{L23=9.000},{L24=12.000},{L25=3.000},{L26=6.000},{L27=26.000},{L28=14.000},{L29=11.000},{L30=5.000},{L31=10.000},{L32=10.700},{D1=3.000},{D2=5.000},{D3=3.000},{T1=3.000},{T3=3.000},{GT2=6.000},{GT4=4.000},{GT5=5.000},{GT8=0.000},{IFKB=17.000},{GEWICHT=0.000},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GP104},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP104
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP100 - Parallelgreifer mit Kugelführung
BOM
GP104
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Serie GP100
GP104
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
https://www.zimmer-group.com/ko/product/
L
Gesamtlänge
42.000
mm
B
Gesamtbreite
20.000
mm
H
Overall height
37.500
mm
ZHZUWEISUNG
1.000
mm
HUB
HUBX
4.000
mm
ZH
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
mm
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
L1
26.000
mm
L2
32.000
mm
L3
10.700
mm
L4
20.000
mm
L5
18.000
mm
L6
0.500
mm
L7
6.300
mm
L71
6.300
mm
L8
0.000
mm
L9
7.500
mm
L10
4.000
mm
L11
16.000
mm
L12
12.000
mm
L13
11.000
mm
L14
24.000
mm
L15
20.000
mm
L16
11.000
mm
L17
1.900
mm
L18
2.000
mm
L19
25.500
mm
L20
3.000
mm
L21
17.900
mm
L22
6.200
mm
L23
9.000
mm
L24
12.000
mm
L25
3.000
mm
L26
6.000
mm
L27
26.000
mm
L28
14.000
mm
L29
11.000
mm
L30
5.000
mm
L31
10.000
mm
L32
10.700
mm
D1
3.000
mm
D2
5.000
mm
D3
3.000
mm
T1
3.000
mm
T3
3.000
mm
GW1
M2
GW2
M4
GW3
M3
GW4
M2
GW5
M3
GW6
M5
GW7
M2
GW8
0
GT2
6.000
mm
GT4
4.000
mm
GT5
5.000
mm
GT8
0.000
mm
IFKB
17.000
mm
GEWICHT
Weight
0.000
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GP104
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D