{zimmergroup/partsolutionskunden/auslaufmodelle/sch_gp103-115_tbl.prj},{NB=GP103(011)},{L=34.000},{B=17.000},{H=34.500},{ZHZUWEISUNG=10.000},{HUBX=3.000},{L1=23.000},{L2=28.000},{L3=9.000},{L4=18.000},{L5=17.000},{L6=0.500},{L7=5.000},{L71=5.000},{L8=1.200},{L9=13.000},{L10=4.000},{L11=4.400},{L12=10.000},{L13=17.400},{L14=14.000},{L15=17.400},{L16=10.000},{L17=1.400},{L18=1.500},{L19=23.000},{L20=4.000},{L21=14.800},{L22=5.500},{L23=9.000},{L24=9.600},{L25=2.300},{L26=5.000},{L27=23.000},{L28=14.000},{L29=20.000},{L30=6.000},{L31=9.000},{L32=9.000},{D1=2.000},{D2=4.000},{D3=2.000},{T1=3.000},{T3=2.000},{GT2=5.000},{GT4=4.000},{GT5=4.000},{GT8=4.000},{IFKB=16.000},{GEWICHT=0.000},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GP103},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP103
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP100 - Parallelgreifer mit Kugelführung
BOM
GP103
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Serie GP100
GP103
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
https://www.zimmer-group.com/ko/product/
L
Gesamtlänge
34.000
mm
B
Gesamtbreite
17.000
mm
H
Overall height
34.500
mm
ZHZUWEISUNG
10.000
mm
HUB
HUBX
3.000
mm
ZH
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
mm
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
L1
23.000
mm
L2
28.000
mm
L3
9.000
mm
L4
18.000
mm
L5
17.000
mm
L6
0.500
mm
L7
5.000
mm
L71
5.000
mm
L8
1.200
mm
L9
13.000
mm
L10
4.000
mm
L11
4.400
mm
L12
10.000
mm
L13
17.400
mm
L14
14.000
mm
L15
17.400
mm
L16
10.000
mm
L17
1.400
mm
L18
1.500
mm
L19
23.000
mm
L20
4.000
mm
L21
14.800
mm
L22
5.500
mm
L23
9.000
mm
L24
9.600
mm
L25
2.300
mm
L26
5.000
mm
L27
23.000
mm
L28
14.000
mm
L29
20.000
mm
L30
6.000
mm
L31
9.000
mm
L32
9.000
mm
D1
2.000
mm
D2
4.000
mm
D3
2.000
mm
T1
3.000
mm
T3
2.000
mm
GW1
M2
GW2
M3
GW3
M2
GW4
M2
GW5
M2.5
GW6
M3
GW7
M2
GW8
M3
GT2
5.000
mm
GT4
4.000
mm
GT5
4.000
mm
GT8
4.000
mm
IFKB
16.000
mm
GEWICHT
Weight
0.000
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GP103
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..