??
Choix du modèle CAO
GP103
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
Serie GP100 - Parallelgreifer mit Kugelführung
Nomenclature
GP103
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Serie GP100
GP103
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
https://www.zimmer-group.com/fr/product/
L
Gesamtlänge
34.000 mm
B
Gesamtbreite
17.000 mm
H
Hauteur totale
34.500 mm
ZHZUWEISUNG
10.000 mm
HUB
HUBX
3.000 mm
ZH
mm
KB
Support détecteur d‘un détecteur de proximité inductif
L1
23.000 mm
L2
28.000 mm
L3
9.000 mm
L4
18.000 mm
L5
17.000 mm
L6
0.500 mm
L7
5.000 mm
L71
5.000 mm
L8
1.200 mm
L9
13.000 mm
L10
4.000 mm
L11
4.400 mm
L12
10.000 mm
L13
17.400 mm
L14
14.000 mm
L15
17.400 mm
L16
10.000 mm
L17
1.400 mm
L18
1.500 mm
L19
23.000 mm
L20
4.000 mm
L21
14.800 mm
L22
5.500 mm
L23
9.000 mm
L24
9.600 mm
L25
2.300 mm
L26
5.000 mm
L27
23.000 mm
L28
14.000 mm
L29
20.000 mm
L30
6.000 mm
L31
9.000 mm
L32
9.000 mm
D1
2.000 mm
D2
4.000 mm
D3
2.000 mm
T1
3.000 mm
T3
2.000 mm
GW1
M2
GW2
M3
GW3
M2
GW4
M2
GW5
M2.5
GW6
M3
GW7
M2
GW8
M3
GT2
5.000 mm
GT4
4.000 mm
GT5
4.000 mm
GT8
4.000 mm
IFKB
16.000 mm
GEWICHT
Poids
0.000 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: GP103