{zimmergroup/partsolutionskunden/auslaufmodelle/sch_gd1700-b_tbl.prj},{NB=GD1720N-B(011)},{L1=218.000},{L2=180.000},{L3=54.000},{L4=100.000},{L5=106.000},{L6=75.000},{L7=56.800},{L8=67.000},{L9=12.500},{L10=54.000},{L11=22.000},{L12=61.500},{L13=84.000},{L14=122.000},{L15=2.300},{L16=2.600},{L17=1.000},{L18=45.000},{L19=24.000},{L20=84.000},{L21=24.000},{L22=6.000},{GT3=0.000},{GT5=5.000},{GT7=15.000},{D1=10.000},{D2=14.000},{T1=12.000},{D913=0.000},{L913=0.000},{P913=0.000},{HUBX0=0.000},{HUBX=20.000},{KBZUWEISUNG1=34.000},{KBZUWEISUNG2=34.000},{ZHZUWEISUNG=3.000},{GEWICHT=0.000},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GD1720N-B},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/produkt/},{GW1=M6},{GW2=M5},{GW3=0},{GW4=G1/8\"},{GW5=M3},{GW6=G1/4\"},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GD1720N-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
GD1700-B Series - Dreibackengreifer mit abgedichteter Vierkantführung
BOM
GD1720N-B
INFORMATION
?? ???
SERIE
GD1700-B Series
GD1720N-B
HUB
Stroke per Jaw
ZH
Centering Disc
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
GEWICHT
Weight
0.000
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GD1720N-B
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..