{zimmergroup/maschinentechnik/nullpunktsp_baugruppe/zubehoer/spz-spannbolzen.prj},{NB=SPZ112BE12-B_Bolzen},{L2=4.900},{L1=25.500},{L3=7.000},{L4=0.000},{L5=10.370},{L6=24.500},{L7=30.483},{L8=28.339},{L9=26.730},{L10=0.000},{L11=18.000},{L12=0.000},{L13=25.065},{L14=26.800},{L15=30.000},{L16=70.000},{L17=0.000},{L18=120.000},{L19=0.000},{L20=30.000},{L21=0.300},{L22=0.300},{L23=1.000},{L24=2.000},{L25=0.000},{L26=0.300},{L27=1.000},{L28=1.500},{L29=3.000},{L30=0.000},{L31=0.500},{L32=5.850},{L33=1.200},{L34=20.500},{L35=10.200},{L36=12.000},{L37=12.500},{L38=30.000},{L39=45.000},{L40=30.000},{L41=90.000},{L42=2.000},{L43=0.800},{L44=0.300},{L45=21.100},{L46=0.000},{L47=0.000},{L48=0.000},{L49=0.000},{L50=0.000},{L51=0.000},{L52=0.000},{L53=0.000},{L54=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SPZ112BE12-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SPZ - Centering bolt, Retention pin, Sword pins
BOM
SPZ112BE12-B
ARTICLE
Bolt
SPZ112BE12-B
GEWICHT
Weight
0.090
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
SPZ112BE12-B
Physical Properties:
Mass:
0.09
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D