??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS6510BS1L
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
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
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LRX(MX)
GROESSE
Schienengröße
65
WAGENTYP
Wagentyp
LRX
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
7700 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
9200 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
40.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
90 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
170 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
217.0 mm
C
lichte Höhe
11.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
E
Höhe Gehäuse
78.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
142.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
A3
Luftfilter
6.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
197.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
98.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
41.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
55.0 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
G1/8
L1
Luftanschluss Position
170.0 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
27.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
20.0 mm
L4
Entlüftung Position
103.5
G1
Befestigungsgewinde
M16
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
20.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
mm
F
Ø Luftfilter
15.0 mm
W1
SW Luftfilter
13
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS6510BS1L-IKOLRX(MX)-LRX-65