??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS5510BS1LA
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PUBL55-10
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
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
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LRX(MX)
GROESSE
Schienengröße
55
WAGENTYP
Wagentyp
MXDG
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
5200 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
7600 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
32.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
80 mm
T
Dicke Distanzplatte
10.0 mm
A
Breite
140 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
215.0 mm
C
lichte Höhe
10.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
70.0 mm
E
Höhe Gehäuse
60.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
116.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
A3
Luftfilter
6.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
197.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
98.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
35.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
47.5 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
G1/8
L1
Luftanschluss Position
165.0 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
32.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
13.0 mm
L4
Entlüftung Position
103.5
G1
Befestigungsgewinde
M14
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
14.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
mm
F
Ø Luftfilter
15.0 mm
W1
SW Luftfilter
13
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS5510BS1LA-PUBL55-10-IKOLRX(MX)-MXDG-55