??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS3501PS1
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SVR
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
SVR..R
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2500 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
3300 N
PLUS
PLUS-Anschluss
kein Plusanschluss
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
34.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
44 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
100 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
126.0 mm
C
lichte Höhe
5.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
44.0 mm
E
Höhe Gehäuse
38.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
24.0 mm
A3
Luftfilter
6.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
109.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
54.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
31.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
G1/8
L1
Luftanschluss Position
40.8 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
11.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
7.0 mm
L4
Entlüftung Position
68.3
G1
Befestigungsgewinde
M10
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M8
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
15.0 mm
W1
SW Luftfilter
13
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS3501PS1-THKSVR-SVR..R-35