??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS3501AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PUB35-7
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..LRM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2500 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
3300 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
23.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
55 mm
T
Dicke Distanzplatte
7.0 mm
A
Breite
100 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
127.0 mm
C
lichte Höhe
6.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
48.0 mm
E
Höhe Gehäuse
42.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
82.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
24.0 mm
A3
Luftfilter
6.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
109.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
54.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
26.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
31.0 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
G1/8
L1
Luftanschluss Position
40.8 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
11.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
8.0 mm
L4
Entlüftung Position
66.5
G1
Befestigungsgewinde
M10
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M8
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
15.0 mm
W1
SW Luftfilter
13
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS3501AS1-PUB35-7-THKHSR-HSR..LRM-35