??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS3012ES1
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PUB30-3
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
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
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
HG(QH)
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
QHH..CA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1750 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
2250 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
18.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
45 mm
T
Dicke Distanzplatte
3.0 mm
A
Breite
90 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
127.0 mm
C
lichte Höhe
5.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
E
Höhe Gehäuse
37.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
72.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
22.0 mm
A3
Luftfilter
5.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
109.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
54.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
26.0 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
L1
Luftanschluss Position
40.8 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
11.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
7.0 mm
L4
Entlüftung Position
68.5
G1
Befestigungsgewinde
M10
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M8
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS3012ES1-PUB30-3-HIWINHG(QH)-QHH..CA-30