??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS2501AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..LBM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1500 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
15.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
36 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
70 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
113.0 mm
C
lichte Höhe
5.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
E
Höhe Gehäuse
31.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
57.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
20.0 mm
A3
Luftfilter
5.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
100.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
50.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
20.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
22.5 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
L1
Luftanschluss Position
37.0 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
11.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
6.5 mm
L4
Entlüftung Position
57.1
G1
Befestigungsgewinde
M8
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M6
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS2501AS1-THKHSR-HSR..LBM-25