??
CAD-Modellauswahl
TPS200 Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
TPS passives pneumatisches Rotationsklemmelement mit Federenergiespeicher (rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
TPS200 Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
TPS200
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
GROESSE
Wellengröße
200 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
500 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
200 mm
DD
der größte Durchmesser
328.0 mm
D1
Wellen Durchmesser Spannzange
200 mm
D2
Innendurchmesser Spannzange
150.0 mm
B
Breite
35.0 mm
B1
Tiefe von D1
19.0 mm
LK1
Befestigungsbohrungsdurchmesser Gehäuse
310.0 mm
H1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Kopfhöhe
4.6 mm
G3
Durchgangsbohrung Gehäuse
6.4 mm
LK2
Befestigungsbohrungsdurchmesser Spannzange
176.0 mm
K
Montagebohrungen Durchmesser
0 mm
H2
Befestigungsbohrungen Spannzange Kopfhöhe
4.6 mm
G4
Durchgangsbohrung Spannzange
6.4 mm
G1
Luftanschluss
G1/8
G2
Luftanschluss mit Anspiegelung
G1/8
R
Luftanschluss Position
153.0 mm
W1
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
45.0 °
W2
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse 2te Rheihe
15.0 °
W3
Winkel Anschluss Befestigungsbohrungen Gehäuse
22.5 °
W4
Winkel Montagebohrungen Spannzange
0.0 mm
W5
Winkel Befestigungsbohrungen Spannzange
30.0 °
Z1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Anzahl
16 mm
Z2
Befestigungsbohrungen Spannzange Anzahl
12 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPS200