{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/tps.prj},{NB=TPS160},{ARTIKEL=TPS160},{ARTIKELNUM=TPS160},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{GROESSE=160},{HALTEMOMENT=400},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von vorne},{OW=160},{DD=288.0},{D1=160},{D2=110.0},{B=35.0},{B1=19.0},{B3=23.0},{LK1=270.0},{K1=10.4},{H1=4.6},{G3=6.4},{Z11=8},{LK2=136.0},{K2=10.4},{K=0},{H2=4.6},{G4=6.4},{G1=G1/8},{GG1=18.0},{H3=8.5},{G2=G1/8},{GG2=18.0},{H4=6.0},{B2=10.0},{R=133.0},{W1=60.0},{W2=20.0},{W3=22.5},{W4=0.0},{W44=0.0},{W5=45.0},{W6=97.5},{W77=90.0},{Z1=16},{Z2=8},{Z3=0},{SELEKTION=TPS},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{HALTEMPLUS=},{KLEMTYP=TPS200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPS160 pneumatic clamping element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
TPS passive pneumatic clamping for torque motors or for rotational axes(for round-shaft guides) - opened with pressure
BOM
TPS160 pneumatic clamping element
BESTELLNUM
item number clamping element
TPS160
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
GROESSE
size of shaft
160
mm
HALTEMOMENT
static holding torque
400
N*m
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Klemmbreite
160
mm
DD
outer diameter
288.0
mm
D1
shaft diameter of collet
160
mm
D2
inside diameter / collet
110.0
mm
B
width
35.0
mm
B1
depth of D1
19.0
mm
LK1
diameter of mounting holes / casing
270.0
mm
H1
counter bore depth of mounting holes / casing
4.6
mm
G3
mounting holes / casing
6.4
mm
LK2
diameter of mounting holes / collet
136.0
mm
K
diameter of mounting holes
0
mm
H2
counter bore depth of mounting holes / collet
4.6
mm
G4
mounting holes / collet
6.4
mm
G1
air connection
G1/8
G2
air connection with counterbore for seal-ring
G1/8
R
position of air connection
133.0
mm
W1
angle between mounting holes / casing
60.0
°
W2
angle between mounting holes / casing
20.0
°
W3
angle between air connection and mounting holes / casing
22.5
°
W4
angle offset dowel hole / collet
0.0
mm
W5
angle between mounting holes / collet
45.0
°
Z1
number of mounting holes / casing
16
mm
Z2
number of mounting holes / collet
8
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPS160
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..