??
CAD-Modellauswahl
TPS160 Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
TPS passives pneumatisches Rotationsklemmelement mit Federenergiespeicher (rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
TPS160 Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
TPS160
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
GROESSE
Wellengröße
160 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
400 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
160 mm
DD
der größte Durchmesser
288.0 mm
D1
Wellen Durchmesser Spannzange
160 mm
D2
Innendurchmesser Spannzange
110.0 mm
B
Breite
35.0 mm
B1
Tiefe von D1
19.0 mm
LK1
Befestigungsbohrungsdurchmesser Gehäuse
270.0 mm
H1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Kopfhöhe
4.6 mm
G3
Durchgangsbohrung Gehäuse
6.4 mm
LK2
Befestigungsbohrungsdurchmesser Spannzange
136.0 mm
K
Montagebohrungen Durchmesser
0 mm
H2
Befestigungsbohrungen Spannzange Kopfhöhe
4.6 mm
G4
Durchgangsbohrung Spannzange
6.4 mm
G1
Luftanschluss
G1/8
G2
Luftanschluss mit Anspiegelung
G1/8
R
Luftanschluss Position
133.0 mm
W1
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
60.0 °
W2
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse 2te Rheihe
20.0 °
W3
Winkel Anschluss Befestigungsbohrungen Gehäuse
22.5 °
W4
Winkel Montagebohrungen Spannzange
0.0 mm
W5
Winkel Befestigungsbohrungen Spannzange
45.0 °
Z1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Anzahl
16 mm
Z2
Befestigungsbohrungen Spannzange Anzahl
8 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPS160