{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/tps.prj},{NB=TPS090},{ARTIKEL=TPS090},{ARTIKELNUM=TPS090},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{GROESSE=90},{HALTEMOMENT=140},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von vorne},{OW=90},{DD=185.0},{D1=90},{D2=70.0},{B=28.0},{B1=14.0},{B3=19.0},{LK1=174.0},{K1=8.9},{H1=3.8},{G3=5.3},{Z11=0},{LK2=80.0},{K2=8.9},{K=5},{H2=3.8},{G4=5.3},{G1=G1/8},{GG1=18.0},{H3=6.5},{G2=M5},{GG2=5.0},{H4=4.0},{B2=10.0},{R=85.0},{W1=30.0},{W2=0.0},{W3=15.0},{W4=22.5},{W44=22.5},{W5=45.0},{W6=0.0},{W77=90.0},{Z1=12},{Z2=8},{Z3=4},{SELEKTION=TPS},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{HALTEMPLUS=},{KLEMTYP=TPS90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPS090 pneumatic clamping element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
TPS passive pneumatic clamping for torque motors or for rotational axes(for round-shaft guides) - opened with pressure
BOM
TPS090 pneumatic clamping element
BESTELLNUM
item number clamping element
TPS090
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
GROESSE
size of shaft
90
mm
HALTEMOMENT
static holding torque
140
N*m
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Klemmbreite
90
mm
DD
outer diameter
185.0
mm
D1
shaft diameter of collet
90
mm
D2
inside diameter / collet
70.0
mm
B
width
28.0
mm
B1
depth of D1
14.0
mm
LK1
diameter of mounting holes / casing
174.0
mm
H1
counter bore depth of mounting holes / casing
3.8
mm
G3
mounting holes / casing
5.3
mm
LK2
diameter of mounting holes / collet
80.0
mm
K
diameter of mounting holes
5
mm
H2
counter bore depth of mounting holes / collet
3.8
mm
G4
mounting holes / collet
5.3
mm
G1
air connection
G1/8
G2
air connection with counterbore for seal-ring
M5
R
position of air connection
85.0
mm
W1
angle between mounting holes / casing
30.0
°
W2
angle between mounting holes / casing
0.0
°
W3
angle between air connection and mounting holes / casing
15.0
°
W4
angle offset dowel hole / collet
22.5
mm
W5
angle between mounting holes / collet
45.0
°
Z1
number of mounting holes / casing
12
mm
Z2
number of mounting holes / collet
8
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPS090
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..