??
CAD-Modellauswahl
TPS090 Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
TPS passives pneumatisches Rotationsklemmelement mit Federenergiespeicher (rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
TPS090 Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
TPS090
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
GROESSE
Wellengröße
90 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
140 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
90 mm
DD
der größte Durchmesser
185.0 mm
D1
Wellen Durchmesser Spannzange
90 mm
D2
Innendurchmesser Spannzange
70.0 mm
B
Breite
28.0 mm
B1
Tiefe von D1
14.0 mm
LK1
Befestigungsbohrungsdurchmesser Gehäuse
174.0 mm
H1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Kopfhöhe
3.8 mm
G3
Durchgangsbohrung Gehäuse
5.3 mm
LK2
Befestigungsbohrungsdurchmesser Spannzange
80.0 mm
K
Montagebohrungen Durchmesser
5 mm
H2
Befestigungsbohrungen Spannzange Kopfhöhe
3.8 mm
G4
Durchgangsbohrung Spannzange
5.3 mm
G1
Luftanschluss
G1/8
G2
Luftanschluss mit Anspiegelung
M5
R
Luftanschluss Position
85.0 mm
W1
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
30.0 °
W2
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse 2te Rheihe
0.0 °
W3
Winkel Anschluss Befestigungsbohrungen Gehäuse
15.0 °
W4
Winkel Montagebohrungen Spannzange
22.5 mm
W5
Winkel Befestigungsbohrungen Spannzange
45.0 °
Z1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Anzahl
12 mm
Z2
Befestigungsbohrungen Spannzange Anzahl
8 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPS090