??
CAD-Modellauswahl
TPS060 Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
TPS passives pneumatisches Rotationsklemmelement mit Federenergiespeicher (rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
TPS060 Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
TPS060
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
GROESSE
Wellengröße
60 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
80 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
60 mm
DD
der größte Durchmesser
155.0 mm
D1
Wellen Durchmesser Spannzange
60 mm
D2
Innendurchmesser Spannzange
38.0 mm
B
Breite
25.0 mm
B1
Tiefe von D1
13.0 mm
LK1
Befestigungsbohrungsdurchmesser Gehäuse
144.0 mm
H1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Kopfhöhe
3.8 mm
G3
Durchgangsbohrung Gehäuse
5.3 mm
LK2
Befestigungsbohrungsdurchmesser Spannzange
50.0 mm
K
Montagebohrungen Durchmesser
5 mm
H2
Befestigungsbohrungen Spannzange Kopfhöhe
3.8 mm
G4
Durchgangsbohrung Spannzange
5.3 mm
G1
Luftanschluss
G1/8
G2
Luftanschluss mit Anspiegelung
M5
R
Luftanschluss Position
70.0 mm
W1
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
45.0 °
W2
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse 2te Rheihe
0.0 °
W3
Winkel Anschluss Befestigungsbohrungen Gehäuse
22.5 °
W4
Winkel Montagebohrungen Spannzange
30.0 mm
W5
Winkel Befestigungsbohrungen Spannzange
60.0 °
Z1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Anzahl
8 mm
Z2
Befestigungsbohrungen Spannzange Anzahl
6 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPS060