??
CAD-Modellauswahl
RBPS6000-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
RBPS passives pneumatisches Kolbenstangen Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher(rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
RBPS6000-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
RBPS6000-A mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild mm
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung mm
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung mm
GROESSE
Wellengröße
60 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
52000 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
780 mm
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 mm
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne mm
OW
Klemmbreite
60 mm
DD
Durchmesser
205.0 mm
L
Länge
232.0 mm
G
Luftanschluss ±30° zum Anschraubgewinde
G1/4 mm
L1
Luftanschluss Position
221.5 mm
L2
Schnellentlüftung Position
35.0 mm
L3
Entlüftung Position
44.2 mm
L4
Entlüftung Position
221.5 mm
B
Luftanschluss Nut Breite
20.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M12 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
14.0 mm
D1
Befestigungsbohrungen Position
134.0 mm
W1
Nut für Magnetfeldsensor
14.0 mm
W2
Nut für Magnetfeldsensor
99.9 mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
45.5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: RBPS6000-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja