{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/rbps.prj},{NB=RBPS3200-A},{ARTIKEL=RBPS3200-A},{ARTIKNUM=RBPS3200-A},{ENDDVIS=mit},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{GROESSE=32},{HALTEKRAFT=35000},{HALTEMOMENT=340},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von vorne},{OW=32},{DD=170.0},{L=220.0},{G=G1/4},{GG=14.0},{L1=209.0},{L2=30.0},{L3=38.0},{L4=209.0},{B=20.0},{GG1=10.0},{G1=M10},{H=12.0},{D1=100.0},{D4=16.0},{DD2=4.0},{D2=58.0},{D3=64.0},{W1=14.0},{W2=81.9},{W3=45.5},{KOEFF=2.0},{RAD=4.0},{L7=50.0},{SELEKTION=RBPS},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=RBPS60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
RBPS3200-A pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
RBPS passive pneumatic clamping and braking element for piston rods with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
RBPS3200-A pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
RBPS3200-A
mm
ENDDVIS
with/without seals
mit
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
size of shaft
32
mm
HALTEKRAFT
holding force
35000
mm
HALTEMOMENT
static holding torque
340
mm
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
mm
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
mm
RICHT
installation way
from front
mm
OW
Klemmbreite
32
mm
DD
Durchmesser
170.0
mm
L
casing length
220.0
mm
G
air connection ±30° to the connection thread
G1/4
mm
L1
position of air connection
209.0
mm
L2
position of quick-action ventilation valve
30.0
mm
L3
Entlüftung Position
38.0
mm
L4
Entlüftung Position
209.0
mm
B
groove width of air connection
20.0
mm
G1
fastening screw thread
M10
mm
H
depth of the fastening screw thread
12.0
mm
D1
mounting holes position
100.0
mm
W1
slot for magnetic sensor
14.0
mm
W2
slot for magnetic sensor
81.9
mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
45.5
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
RBPS3200-A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
bracket - for RBPS
Zimmer Group
11.10.2022
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..