??
CAD-Modellauswahl
RBPS2800-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
RBPS passives pneumatisches Kolbenstangen Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher(rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
RBPS2800-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
RBPS2800-A mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild mm
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung mm
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung mm
GROESSE
Wellengröße
28 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
18000 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
150 mm
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 mm
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne mm
OW
Klemmbreite
28 mm
DD
Durchmesser
135.0 mm
L
Länge
165.0 mm
G
Luftanschluss ±30° zum Anschraubgewinde
G1/4 mm
L1
Luftanschluss Position
155.8 mm
L2
Schnellentlüftung Position
39.5 mm
L3
Entlüftung Position
30.0 mm
L4
Entlüftung Position
155.8 mm
B
Luftanschluss Nut Breite
20.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
9.0 mm
D1
Befestigungsbohrungen Position
90.0 mm
W1
Nut für Magnetfeldsensor
14.0 mm
W2
Nut für Magnetfeldsensor
62.9 mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
34.4
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: RBPS2800-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja