??
CAD-Modellauswahl
RBPS1400-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
RBPS passives pneumatisches Kolbenstangen Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher(rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
RBPS1400-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
RBPS1400-A mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild mm
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung mm
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung mm
GROESSE
Wellengröße
14 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
10000 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
42 mm
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 mm
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne mm
OW
Klemmbreite
14 mm
DD
Durchmesser
99.0 mm
L
Länge
150.0 mm
G
Luftanschluss ±30° zum Anschraubgewinde
G1/8 mm
L1
Luftanschluss Position
141.6 mm
L2
Schnellentlüftung Position
30.0 mm
L3
Entlüftung Position
20.0 mm
L4
Entlüftung Position
141.6 mm
B
Luftanschluss Nut Breite
16.6 mm
G1
Befestigungsgewinde
M6 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
D1
Befestigungsbohrungen Position
70.0 mm
W1
Nut für Magnetfeldsensor
12.0 mm
W2
Nut für Magnetfeldsensor
45.7 mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
30.3
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: RBPS1400-A