{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/rbps.prj},{NB=RBPS1000-A},{ARTIKEL=RBPS1000-A},{ARTIKNUM=RBPS1000-A},{ENDDVIS=mit},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{GROESSE=10},{HALTEKRAFT=3500},{HALTEMOMENT=11},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von vorne},{OW=10},{DD=49.0},{L=68.0},{G=M5},{GG=5.0},{L1=63.0},{L2=0.0},{L3=0.0},{L4=46.0},{B=11.0},{GG1=5.0},{G1=M5},{H=6.0},{D1=30.0},{D4=2.0},{DD2=2.1},{D2=16.0},{D3=20.0},{W1=9.0},{W2=19.3},{W3=0.0},{KOEFF=0.6},{RAD=2.0},{L7=30.0},{SELEKTION=RBPS},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=RBPS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
RBPS1000-A pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
RBPS passive pneumatic clamping and braking element for piston rods with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
RBPS1000-A pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
RBPS1000-A
mm
ENDDVIS
with/without seals
mit
mm
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
mm
PDF1
data sheet
PDF data sheet
mm
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
mm
PDF3
description
PDF description
mm
GROESSE
size of shaft
10
mm
HALTEKRAFT
holding force
3500
mm
HALTEMOMENT
static holding torque
11
mm
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
mm
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
mm
RICHT
installation way
from front
mm
OW
Klemmbreite
10
mm
DD
Durchmesser
49.0
mm
L
casing length
68.0
mm
G
air connection ±30° to the connection thread
M5
mm
L1
position of air connection
63.0
mm
L2
position of quick-action ventilation valve
0.0
mm
L3
Entlüftung Position
0.0
mm
L4
Entlüftung Position
46.0
mm
B
groove width of air connection
11.0
mm
G1
fastening screw thread
M5
mm
H
depth of the fastening screw thread
6.0
mm
D1
mounting holes position
30.0
mm
W1
slot for magnetic sensor
9.0
mm
W2
slot for magnetic sensor
19.3
mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
0.0
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
RBPS1000-A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
bracket - for RBPS
Zimmer Group
11.10.2022
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..