??
CAD-Modellauswahl
RBPS1000-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
RBPS passives pneumatisches Kolbenstangen Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher(rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
RBPS1000-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
RBPS1000-A mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild mm
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung mm
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung mm
GROESSE
Wellengröße
10 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
3500 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
11 mm
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 mm
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne mm
OW
Klemmbreite
10 mm
DD
Durchmesser
49.0 mm
L
Länge
68.0 mm
G
Luftanschluss ±30° zum Anschraubgewinde
M5 mm
L1
Luftanschluss Position
63.0 mm
L2
Schnellentlüftung Position
0.0 mm
L3
Entlüftung Position
0.0 mm
L4
Entlüftung Position
46.0 mm
B
Luftanschluss Nut Breite
11.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M5 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
D1
Befestigungsbohrungen Position
30.0 mm
W1
Nut für Magnetfeldsensor
9.0 mm
W2
Nut für Magnetfeldsensor
19.3 mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
0.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: RBPS1000-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja