??
CAD-Modellauswahl
RBPS0800-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
RBPS passives pneumatisches Kolbenstangen Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher(rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
RBPS0800-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
RBPS0800-A mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild mm
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung mm
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung mm
GROESSE
Wellengröße
8 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
3500 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
8 mm
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 mm
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne mm
OW
Klemmbreite
8 mm
DD
Durchmesser
49.0 mm
L
Länge
68.0 mm
G
Luftanschluss ±30° zum Anschraubgewinde
M5 mm
L1
Luftanschluss Position
63.0 mm
L2
Schnellentlüftung Position
0.0 mm
L3
Entlüftung Position
0.0 mm
L4
Entlüftung Position
46.0 mm
B
Luftanschluss Nut Breite
11.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M5 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
D1
Befestigungsbohrungen Position
30.0 mm
W1
Nut für Magnetfeldsensor
9.0 mm
W2
Nut für Magnetfeldsensor
19.3 mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
0.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: RBPS0800-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja