??
CAD-Modellauswahl
PUBL55-17 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PUB Distanzplatte - für Baureihe UBPS
Stückliste
PUBL55-17 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PUBL55-17
A
Breite
140.0 mm
A1
Abstand Befestigungsbohrungen
116.0 mm
A2
Abstand Befestigungsbohrungen
0.0 mm
B1
Länge
197.0 mm
B2
Position Befestigungsbohrungen
98.5 mm
B3
Abstand Befestigungsbohrungen
35.0 mm
B4
Abstand Befestigungsbohrungen
47.5 mm
T
Dicke
17.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
14.5 mm
G3
für Befestigungsgewinde:
M14
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
mm
G4
für Befestigungsgewinde:
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PUBL55-17
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.