??
CAD-Modellauswahl
PUB45-2 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PUB Distanzplatte - für Baureihe UBPS
Stückliste
PUB45-2 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PUB45-2
A
Breite
120.0 mm
A1
Abstand Befestigungsbohrungen
100.0 mm
A2
Abstand Befestigungsbohrungen
26.0 mm
B1
Länge
109.0 mm
B2
Position Befestigungsbohrungen
54.5 mm
B3
Abstand Befestigungsbohrungen
30.0 mm
B4
Abstand Befestigungsbohrungen
40.0 mm
T
Dicke
2.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
12.5 mm
G3
für Befestigungsgewinde:
M12
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G4
für Befestigungsgewinde:
M10
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PUB45-2
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.