??
CAD-Modellauswahl
PUB35-7 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PUB Distanzplatte - für Baureihe UBPS
Stückliste
PUB35-7 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PUB35-7
A
Breite
100.0 mm
A1
Abstand Befestigungsbohrungen
82.0 mm
A2
Abstand Befestigungsbohrungen
24.0 mm
B1
Länge
109.0 mm
B2
Position Befestigungsbohrungen
54.5 mm
B3
Abstand Befestigungsbohrungen
26.0 mm
B4
Abstand Befestigungsbohrungen
31.0 mm
T
Dicke
7.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
für Befestigungsgewinde:
M10
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G4
für Befestigungsgewinde:
M8
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PUB35-7
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.