??
CAD-Modellauswahl
PUB30-3 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PUB Distanzplatte - für Baureihe UBPS
Stückliste
PUB30-3 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PUB30-3
A
Breite
90.0 mm
A1
Abstand Befestigungsbohrungen
72.0 mm
A2
Abstand Befestigungsbohrungen
22.0 mm
B1
Länge
109.0 mm
B2
Position Befestigungsbohrungen
54.5 mm
B3
Abstand Befestigungsbohrungen
22.0 mm
B4
Abstand Befestigungsbohrungen
26.0 mm
T
Dicke
3.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
für Befestigungsgewinde:
M10
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G4
für Befestigungsgewinde:
M8
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PUB30-3
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.