??
CAD-Modellauswahl
PUB25-3 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PUB Distanzplatte - für Baureihe UBPS
Stückliste
PUB25-3 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PUB25-3
A
Breite
70.0 mm
A1
Abstand Befestigungsbohrungen
57.0 mm
A2
Abstand Befestigungsbohrungen
20.0 mm
B1
Länge
99.0 mm
B2
Position Befestigungsbohrungen
49.5 mm
B3
Abstand Befestigungsbohrungen
20.0 mm
B4
Abstand Befestigungsbohrungen
22.5 mm
T
Dicke
3.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G3
für Befestigungsgewinde:
M8
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G4
für Befestigungsgewinde:
M6
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PUB25-3
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.