??
CAD-Modellauswahl
PKW45-10 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PKW Distanzplatte - für Baureihe KWH/KBH
Stückliste
PKW45-10 Distanzplatte
GROESSEKON
Größe
45
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PKW45-10
A
Breite
120.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
100.0 mm
B1
Länge Gehäuse
155.0 mm
B2
Anschlussbohrungen Abst. vert.
80.0 mm
B3
Abstand zwisch. Anschl.bohr.vert.
60.0 mm
T
Dicke
10.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
12.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde:
M12
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PKW45-10
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.