??
CAD-Modellauswahl
PKW35-7 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PKW Distanzplatte - für Baureihe KWH/KBH
Stückliste
PKW35-7 Distanzplatte
GROESSEKON
Größe
35
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PKW35-7
A
Breite
100.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
82.0 mm
B1
Länge Gehäuse
120.5 mm
B2
Anschlussbohrungen Abst. vert.
62.0 mm
B3
Abstand zwisch. Anschl.bohr.vert.
52.0 mm
T
Dicke
7.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde:
M10
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PKW35-7
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.