??
CAD-Modellauswahl
PMK20-1 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PMK Distanzplatte - für Baureihe MKS/MK
Stückliste
PMK20-1 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PMK20-1
A
Breite
66 mm
B1
Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen Position / Länge
5.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde
M6
T
Dicke
1 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PMK20-1 mm
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.