??
CAD-Modellauswahl
PMB55-14 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PMB Distanzplatte - für Baureihe MBPS
Stückliste
PMB55-14 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PMB55-14
A
Breite
140.0 mm
B2
Länge
62.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
12.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
38 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde:
M10
T
Dicke
14.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PMB55-14 mm
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja