??
CAD-Modellauswahl
PMB45-3 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PMB Distanzplatte - für Baureihe MBPS
Stückliste
PMB45-3 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PMB45-3
A
Breite
120.0 mm
B2
Länge
49.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
24.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
26 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde:
M10
T
Dicke
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PMB45-3 mm
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja