??
CAD-Modellauswahl
PMB35-4 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PMB Distanzplatte - für Baureihe MBPS
Stückliste
PMB35-4 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PMB35-4
A
Breite
100.0 mm
B2
Länge
46.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
24.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde:
M8
T
Dicke
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PMB35-4 mm
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja