??
CAD-Modellauswahl
PMB30-3 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PMB Distanzplatte - für Baureihe MBPS
Stückliste
PMB30-3 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PMB30-3
A
Breite
90.0 mm
B2
Länge
47.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
23.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde:
M8
T
Dicke
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PMB30-3 mm
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja