??
CAD-Modellauswahl
PMB20-2 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PMB Distanzplatte - für Baureihe MBPS
Stückliste
PMB20-2 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PMB20-2
A
Breite
66.0 mm
B2
Länge
44.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde:
M6
T
Dicke
2.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PMB20-2 mm
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja