??
CAD-Modellauswahl
PMB15-4 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PMB Distanzplatte - für Baureihe MBPS
Stückliste
PMB15-4 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PMB15-4
A
Breite
61.0 mm
B2
Länge
44.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
5.5 mm
G2
für Befestigungsgewinde:
M5
T
Dicke
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PMB15-4 mm
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja