??
CAD-Modellauswahl
PLK55-7 Adapterplatte für Klemmelemente
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PLK Distanzplatte - für Baureihe LKPS/LKP
Stückliste
PLK55-7 Adapterplatte für Klemmelemente
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PLK55-7
A
Breite
100 mm
B2
Länge
78.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen Position / Länge
9.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M10
T
Dicke
7.0 mm
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring LBPS/LKPS
für M5 inkl. O-Ring 7x1
B4
Luftanschluss oben LBPS/LKPS Position
24.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PLK55-7
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.