??
CAD-Modellauswahl
PLK20-2 Adapterplatte für Klemmelemente
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PLK Distanzplatte - für Baureihe LKPS/LKP
Stückliste
PLK20-2 Adapterplatte für Klemmelemente
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PLK20-2
A
Breite
44 mm
B2
Länge
52.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen Position / Länge
7.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
5.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M5
T
Dicke
2.0 mm
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring LBPS/LKPS
für M3 inkl. O-Ring 7x1
B4
Luftanschluss oben LBPS/LKPS Position
17.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PLK20-2
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.